Technical Resource Search
NARROW BY
-
Products
- Interface
- Microcontrollers
- 32-bit MCUs
- EFM32PG22 Series 2
- EFM32PG23 Series 2
- EFM32PG26 Series 2
- EFM32PG28 Series 2
- Gecko
- EFM32G200F16-QFN32
- EFM32G200F32-QFN32
- EFM32G200F64-QFN32
- EFM32G210F128-QFN32
- EFM32G222F128-QFP48
- EFM32G222F32-QFP48
- EFM32G222F64-QFP48
- EFM32G230F128-QFN64
- EFM32G230F32-QFN64
- EFM32G230F64-QFN64
- EFM32G232F128-QFP64
- EFM32G232F32-QFP64
- EFM32G232F64-QFP64
- EFM32G280F128-QFP100
- EFM32G280F32-QFP100
- EFM32G280F64-QFP100
- EFM32G290F128-BGA112
- EFM32G290F32-BGA112
- EFM32G290F64-BGA112
- EFM32G840F128-QFN64
- EFM32G840F32-QFN64
- EFM32G840F64-QFN64
- EFM32G842F128-QFP64
- EFM32G842F32-QFP64
- EFM32G842F64-QFP64
- EFM32G880F128-QFP100
- EFM32G880F32-QFP100
- EFM32G880F64-QFP100
- EFM32G890F128-BGA112
- EFM32G890F32-BGA112
- EFM32G890F64-BGA112
- Giant Gecko
- EFM32GG230F1024-QFN64
- EFM32GG230F512-QFN64
- EFM32GG232F1024-QFP64
- EFM32GG232F512-QFP64
- EFM32GG280F1024-QFP100
- EFM32GG280F512-QFP100
- EFM32GG290F1024-BGA112
- EFM32GG290F512-BGA112
- EFM32GG295F1024-BGA120
- EFM32GG295F512-BGA120
- EFM32GG330F1024-QFN64
- EFM32GG330F512-QFN64
- EFM32GG332F1024-QFP64
- EFM32GG332F512-QFP64
- EFM32GG380F1024-QFP100
- EFM32GG380F512-QFP100
- EFM32GG390F1024-BGA112
- EFM32GG390F512-BGA112
- EFM32GG395F1024-BGA120
- EFM32GG395F512-BGA120
- EFM32GG840F1024-QFN64
- EFM32GG840F512-QFN64
- EFM32GG842F1024-QFP64
- EFM32GG842F512-QFP64
- EFM32GG880F1024-QFP100
- EFM32GG880F512-QFP100
- EFM32GG890F1024-BGA112
- EFM32GG890F512-BGA112
- EFM32GG895F1024-BGA120
- EFM32GG895F512-BGA120
- EFM32GG900F1024G-E-D1I
- EFM32GG900F512G-E-D1I
- EFM32GG940F1024-QFN64
- EFM32GG940F512-QFN64
- EFM32GG942F1024-QFP64
- EFM32GG942F512-QFP64
- EFM32GG980F1024-QFP100
- EFM32GG980F512-QFP100
- EFM32GG990F1024-BGA112
- EFM32GG990F512-BGA112
- EFM32GG995F1024-BGA120
- EFM32GG995F512-BGA120
- Giant Gecko S1
- EFM32GG11B110F2048GM64
- EFM32GG11B110F2048GQ64
- EFM32GG11B110F2048IM64
- EFM32GG11B110F2048IQ64
- EFM32GG11B120F2048GM64
- EFM32GG11B120F2048GQ64
- EFM32GG11B120F2048IM64
- EFM32GG11B120F2048IQ64
- EFM32GG11B310F2048GL112
- EFM32GG11B310F2048GQ100
- EFM32GG11B320F2048GL112
- EFM32GG11B320F2048GQ100
- EFM32GG11B420F2048GL112
- EFM32GG11B420F2048GL120
- EFM32GG11B420F2048GM64
- EFM32GG11B420F2048GQ100
- EFM32GG11B420F2048GQ64
- EFM32GG11B420F2048IL112
- EFM32GG11B420F2048IL120
- EFM32GG11B420F2048IM64
- EFM32GG11B420F2048IQ100
- EFM32GG11B420F2048IQ64
- EFM32GG11B510F2048GL120
- EFM32GG11B510F2048GM64
- EFM32GG11B510F2048GQ100
- EFM32GG11B510F2048GQ64
- EFM32GG11B510F2048IL120
- EFM32GG11B510F2048IM64
- EFM32GG11B510F2048IQ100
- EFM32GG11B510F2048IQ64
- EFM32GG11B520F2048GL120
- EFM32GG11B520F2048GM64
- EFM32GG11B520F2048GQ100
- EFM32GG11B520F2048GQ64
- EFM32GG11B520F2048IL120
- EFM32GG11B520F2048IM64
- EFM32GG11B520F2048IQ100
- EFM32GG11B520F2048IQ64
- EFM32GG11B820F2048GL120
- EFM32GG11B820F2048GL152
- EFM32GG11B820F2048GL192
- EFM32GG11B820F2048GM64
- EFM32GG11B820F2048GQ100
- EFM32GG11B820F2048GQ64
- EFM32GG11B820F2048IL120
- EFM32GG11B820F2048IL152
- EFM32GG11B820F2048IM64
- EFM32GG11B820F2048IQ100
- EFM32GG11B820F2048IQ64
- EFM32GG11B840F1024GL120
- EFM32GG11B840F1024GL152
- EFM32GG11B840F1024GL192
- EFM32GG11B840F1024GM64
- EFM32GG11B840F1024GQ100
- EFM32GG11B840F1024GQ64
- EFM32GG11B840F1024IL120
- EFM32GG11B840F1024IL152
- EFM32GG11B840F1024IM64
- EFM32GG11B840F1024IQ100
- EFM32GG11B840F1024IQ64
- EFM32GG12B110F1024GM64
- EFM32GG12B110F1024GQ64
- EFM32GG12B110F1024IM64
- EFM32GG12B110F1024IQ64
- EFM32GG12B130F512GM64
- EFM32GG12B130F512GQ64
- EFM32GG12B130F512IM64
- EFM32GG12B130F512IQ64
- EFM32GG12B310F1024GL112
- EFM32GG12B310F1024GQ100
- EFM32GG12B330F512GL112
- EFM32GG12B330F512GQ100
- EFM32GG12B410F1024GL112
- EFM32GG12B410F1024GL120
- EFM32GG12B410F1024GM64
- EFM32GG12B410F1024GQ100
- EFM32GG12B410F1024GQ64
- EFM32GG12B410F1024IL112
- EFM32GG12B410F1024IL120
- EFM32GG12B410F1024IM64
- EFM32GG12B410F1024IQ100
- EFM32GG12B410F1024IQ64
- EFM32GG12B430F512GL112
- EFM32GG12B430F512GL120
- EFM32GG12B430F512GM64
- EFM32GG12B430F512GQ100
- EFM32GG12B430F512GQ64
- EFM32GG12B430F512IL112
- EFM32GG12B430F512IL120
- EFM32GG12B430F512IM64
- EFM32GG12B430F512IQ100
- EFM32GG12B430F512IQ64
- EFM32GG12B510F1024GL112
- EFM32GG12B510F1024GL120
- EFM32GG12B510F1024GM64
- EFM32GG12B510F1024GQ100
- EFM32GG12B510F1024GQ64
- EFM32GG12B510F1024IL112
- EFM32GG12B510F1024IL120
- EFM32GG12B510F1024IM64
- EFM32GG12B510F1024IQ100
- EFM32GG12B510F1024IQ64
- EFM32GG12B530F512GL112
- EFM32GG12B530F512GL120
- EFM32GG12B530F512GM64
- EFM32GG12B530F512GQ100
- EFM32GG12B530F512GQ64
- EFM32GG12B530F512IL112
- EFM32GG12B530F512IL120
- EFM32GG12B530F512IM64
- EFM32GG12B530F512IQ100
- EFM32GG12B530F512IQ64
- EFM32GG12B810F1024GL112
- EFM32GG12B810F1024GL120
- EFM32GG12B810F1024GM64
- EFM32GG12B810F1024GQ100
- EFM32GG12B810F1024GQ64
- EFM32GG12B810F1024IL112
- EFM32GG12B810F1024IL120
- EFM32GG12B810F1024IM64
- EFM32GG12B810F1024IQ100
- EFM32GG12B810F1024IQ64
- EFM32GG12B830F512GL112
- EFM32GG12B830F512GL120
- EFM32GG12B830F512GM64
- EFM32GG12B830F512GQ100
- EFM32GG12B830F512GQ64
- EFM32GG12B830F512IL112
- EFM32GG12B830F512IL120
- EFM32GG12B830F512IM64
- EFM32GG12B830F512IQ100
- EFM32GG12B830F512IQ64
- Happy Gecko
- EFM32HG108F32G-QFN24
- EFM32HG108F32N-QFN24
- EFM32HG108F64G-QFN24
- EFM32HG108F64N-QFN24
- EFM32HG110F32G-QFN24
- EFM32HG110F32N-QFN24
- EFM32HG110F64G-QFN24
- EFM32HG110F64N-QFN24
- EFM32HG210F32G-QFN32
- EFM32HG210F32N-QFN32
- EFM32HG210F64G-QFN32
- EFM32HG210F64N-QFN32
- EFM32HG222F32G-QFP48
- EFM32HG222F32N-QFP48
- EFM32HG222F64G-QFP48
- EFM32HG222F64N-QFP48
- EFM32HG308F32G-QFN24
- EFM32HG308F32N-QFN24
- EFM32HG308F64G-QFN24
- EFM32HG308F64N-QFN24
- EFM32HG309F32G-QFN24
- EFM32HG309F32N-QFN24
- EFM32HG309F64G-QFN24
- EFM32HG309F64N-QFN24
- EFM32HG310F32G-QFN32
- EFM32HG310F32N-QFN32
- EFM32HG310F64G-QFN32
- EFM32HG310F64N-QFN32
- EFM32HG321F32G-QFP48
- EFM32HG321F32N-QFP48
- EFM32HG321F64G-QFP48
- EFM32HG321F64N-QFP48
- EFM32HG322F32G-QFP48
- EFM32HG322F32N-QFP48
- EFM32HG322F64G-QFP48
- EFM32HG322F64N-QFP48
- EFM32HG350F32G-CSP36
- EFM32HG350F64G-CSP36
- Jade Gecko
- Leopard Gecko
- EFM32LG230F128G-QFN64
- EFM32LG230F256G-QFN64
- EFM32LG230F64G-QFN64
- EFM32LG232F128G-QFP64
- EFM32LG232F256G-QFP64
- EFM32LG232F64G-QFP64
- EFM32LG280F128G-QFP100
- EFM32LG280F256G-QFP100
- EFM32LG280F64G-QFP100
- EFM32LG290F128G-BGA112
- EFM32LG290F256G-BGA112
- EFM32LG290F64G-BGA112
- EFM32LG295F128G-BGA120
- EFM32LG295F256G-BGA120
- EFM32LG295F64G-BGA120
- EFM32LG330F128G-QFN64
- EFM32LG330F256G-QFN64
- EFM32LG330F64G-QFN64
- EFM32LG332F128G-QFP64
- EFM32LG332F256G-QFP64
- EFM32LG332F64G-QFP64
- EFM32LG360F128G-CSP81
- EFM32LG360F256G-CSP81
- EFM32LG360F64G-CSP81
- EFM32LG380F128G-QFP100
- EFM32LG380F256G-QFP100
- EFM32LG380F64G-QFP100
- EFM32LG390F128G-BGA112
- EFM32LG390F256G-BGA112
- EFM32LG390F64G-BGA112
- EFM32LG395F128G-BGA120
- EFM32LG395F256G-BGA120
- EFM32LG395F64G-BGA120
- EFM32LG840F128G-QFN64
- EFM32LG840F256G-QFN64
- EFM32LG840F64G-QFN64
- EFM32LG842F128G-QFP64
- EFM32LG842F256G-QFP64
- EFM32LG842F64G-QFP64
- EFM32LG880F128G-QFP100
- EFM32LG880F256G-QFP100
- EFM32LG880F64G-QFP100
- EFM32LG890F128G-BGA112
- EFM32LG890F256G-BGA112
- EFM32LG890F64G-BGA112
- EFM32LG895F128G-BGA120
- EFM32LG895F256G-BGA120
- EFM32LG895F64G-BGA120
- EFM32LG900F256G-E-D1I
- EFM32LG940F128G-QFN64
- EFM32LG940F256G-QFN64
- EFM32LG940F64G-QFN64
- EFM32LG942F128G-QFP64
- EFM32LG942F256G-QFP64
- EFM32LG942F64G-QFP64
- EFM32LG980F128G-QFP100
- EFM32LG980F256G-QFP100
- EFM32LG980F64G-QFP100
- EFM32LG990F128G-BGA112
- EFM32LG990F256G-BGA112
- EFM32LG990F64G-BGA112
- EFM32LG995F128G-BGA120
- EFM32LG995F256G-BGA120
- EFM32LG995F64G-BGA120
- Pearl Gecko
- SiM3C1xx
- SiM3L1xx
- SiM3U1xx
- Tiny Gecko
- EFM32TG108F16-QFN24
- EFM32TG108F32-QFN24
- EFM32TG108F4-QFN24
- EFM32TG108F8-QFN24
- EFM32TG110F16-QFN24
- EFM32TG110F32-QFN24
- EFM32TG110F4-QFN24
- EFM32TG110F8-QFN24
- EFM32TG210F16-QFN32
- EFM32TG210F32-QFN32
- EFM32TG210F8-QFN32
- EFM32TG222F16-QFP48
- EFM32TG222F32-QFP48
- EFM32TG222F8-QFP48
- EFM32TG225F16-BGA48
- EFM32TG225F32-BGA48
- EFM32TG225F8-BGA48
- EFM32TG230F16-QFN64
- EFM32TG230F32-QFN64
- EFM32TG230F8-QFN64
- EFM32TG232F16-QFP64
- EFM32TG232F32-QFP64
- EFM32TG232F8-QFP64
- EFM32TG822F16-QFP48
- EFM32TG822F32-QFP48
- EFM32TG822F8-QFP48
- EFM32TG825F16-BGA48
- EFM32TG825F32-BGA48
- EFM32TG825F8-BGA48
- EFM32TG840F16-QFN64
- EFM32TG840F32-QFN64
- EFM32TG840F8-QFN64
- EFM32TG842F16-QFP64
- EFM32TG842F32-QFP64
- EFM32TG842F8-QFP64
- Tiny Gecko S1
- EFM32TG11B120F128GM32
- EFM32TG11B120F128GM64
- EFM32TG11B120F128GQ48
- EFM32TG11B120F128GQ64
- EFM32TG11B120F128IM32
- EFM32TG11B120F128IM64
- EFM32TG11B120F128IQ48
- EFM32TG11B120F128IQ64
- EFM32TG11B140F64GM32
- EFM32TG11B140F64GM64
- EFM32TG11B140F64GQ48
- EFM32TG11B140F64GQ64
- EFM32TG11B140F64IM32
- EFM32TG11B140F64IM64
- EFM32TG11B140F64IQ48
- EFM32TG11B140F64IQ64
- EFM32TG11B320F128GM64
- EFM32TG11B320F128GQ48
- EFM32TG11B320F128GQ64
- EFM32TG11B320F128IM64
- EFM32TG11B320F128IQ48
- EFM32TG11B320F128IQ64
- EFM32TG11B340F64GM64
- EFM32TG11B340F64GQ48
- EFM32TG11B340F64GQ64
- EFM32TG11B340F64IM64
- EFM32TG11B340F64IQ48
- EFM32TG11B340F64IQ64
- EFM32TG11B520F128GM32
- EFM32TG11B520F128GM64
- EFM32TG11B520F128GM80
- EFM32TG11B520F128GQ48
- EFM32TG11B520F128GQ64
- EFM32TG11B520F128GQ80
- EFM32TG11B520F128IM32
- EFM32TG11B520F128IM64
- EFM32TG11B520F128IM80
- EFM32TG11B520F128IQ48
- EFM32TG11B520F128IQ64
- EFM32TG11B520F128IQ80
- EFM32TG11B540F64GM32
- EFM32TG11B540F64GM64
- EFM32TG11B540F64GM80
- EFM32TG11B540F64GQ48
- EFM32TG11B540F64GQ64
- EFM32TG11B540F64GQ80
- EFM32TG11B540F64IM32
- EFM32TG11B540F64IM64
- EFM32TG11B540F64IM80
- EFM32TG11B540F64IQ48
- EFM32TG11B540F64IQ64
- EFM32TG11B540F64IQ80
- Wonder Gecko
- EFM32WG230F128-QFN64
- EFM32WG230F256-QFN64
- EFM32WG230F64-QFN64
- EFM32WG232F128-QFP64
- EFM32WG232F256-QFP64
- EFM32WG232F64-QFP64
- EFM32WG280F128-QFP100
- EFM32WG280F256-QFP100
- EFM32WG280F64-QFP100
- EFM32WG290F128-BGA112
- EFM32WG290F256-BGA112
- EFM32WG290F64-BGA112
- EFM32WG295F128-BGA120
- EFM32WG295F256-BGA120
- EFM32WG295F64-BGA120
- EFM32WG330F128-QFN64
- EFM32WG330F256-QFN64
- EFM32WG330F64-QFN64
- EFM32WG332F128-QFP64
- EFM32WG332F256-QFP64
- EFM32WG332F64-QFP64
- EFM32WG360F128G-CSP81
- EFM32WG360F256G-CSP81
- EFM32WG360F64G-CSP81
- EFM32WG380F128-QFP100
- EFM32WG380F256-QFP100
- EFM32WG380F64-QFP100
- EFM32WG390F128-BGA112
- EFM32WG390F256-BGA112
- EFM32WG390F64-BGA112
- EFM32WG395F128-BGA120
- EFM32WG395F256-BGA120
- EFM32WG395F64-BGA120
- EFM32WG840F128-QFN64
- EFM32WG840F256-QFN64
- EFM32WG840F64-QFN64
- EFM32WG842F128-QFP64
- EFM32WG842F256-QFP64
- EFM32WG842F64-QFP64
- EFM32WG880F128-QFP100
- EFM32WG880F256-QFP100
- EFM32WG880F64-QFP100
- EFM32WG890F128-BGA112
- EFM32WG890F256-BGA112
- EFM32WG890F64-BGA112
- EFM32WG895F128-BGA120
- EFM32WG895F256-BGA120
- EFM32WG895F64-BGA120
- EFM32WG900F256G-A-D1I
- EFM32WG940F128-QFN64
- EFM32WG940F256-QFN64
- EFM32WG940F64-QFN64
- EFM32WG942F128-QFP64
- EFM32WG942F256-QFP64
- EFM32WG942F64-QFP64
- EFM32WG980F128-QFP100
- EFM32WG980F256-QFP100
- EFM32WG980F64-QFP100
- EFM32WG990F128-BGA112
- EFM32WG990F256-BGA112
- EFM32WG990F64-BGA112
- EFM32WG995F128-BGA120
- EFM32WG995F256-BGA120
- EFM32WG995F64-BGA120
- EZR32WG230F256R65G
- EZR32WG230F64R65G
- EZR32WG330F128R65G
- EZR32WG330F64R65G
- Zero Gecko
- 8-bit MCUs
- C8051F00x-01x
- C8051F02x
- C8051F04x
- C8051F06x
- C8051F12x-13x
- C8051F2xx
- C8051F30x
- C8051F31x
- C8051F32x-34x
- C8051F33x
- C8051F35x
- C8051F36x
- C8051F37x
- C8051F38x
- C8051F39x
- C8051F41x
- C8051F50x
- C8051F500-AM
- C8051F500-AQ
- C8051F500-IM
- C8051F500-IQ
- C8051F501-AM
- C8051F501-AQ
- C8051F501-IM
- C8051F501-IQ
- C8051F502-AM
- C8051F502-AQ
- C8051F502-IM
- C8051F502-IQ
- C8051F503-AM
- C8051F503-AQ
- C8051F503-IM
- C8051F503-IQ
- C8051F504-AM
- C8051F504-AQ
- C8051F504-IM
- C8051F504-IQ
- C8051F505-AM
- C8051F505-AQ
- C8051F505-IM
- C8051F505-IQ
- C8051F506-AM
- C8051F506-AQ
- C8051F506-IM
- C8051F506-IQ
- C8051F507-AM
- C8051F507-AQ
- C8051F507-IM
- C8051F507-IQ
- C8051F508-AM
- C8051F508-IM
- C8051F509-AM
- C8051F509-IM
- C8051F51x
- C8051F52x
- C8051F53x
- C8051F530-C-AM
- C8051F530-C-AT
- C8051F530-C-IM
- C8051F530-C-IT
- C8051F531-C-AM
- C8051F531-C-AT
- C8051F531-C-IM
- C8051F531-C-IT
- C8051F533-C-AM
- C8051F533-C-AT
- C8051F533-C-IM
- C8051F533-C-IT
- C8051F534-C-AM
- C8051F534-C-AT
- C8051F534-C-IM
- C8051F534-C-IT
- C8051F536-C-AM
- C8051F536-C-AT
- C8051F536-C-IM
- C8051F536-C-IT
- C8051F537-C-AM
- C8051F537-C-AT
- C8051F537-C-IM
- C8051F537-C-IT
- C8051F54x
- C8051F55x
- C8051F56x
- C8051F560-AM
- C8051F560-AQ
- C8051F560-IM
- C8051F560-IQ
- C8051F561-AM
- C8051F561-AQ
- C8051F561-IM
- C8051F561-IQ
- C8051F562-AM
- C8051F562-AQ
- C8051F562-IM
- C8051F562-IQ
- C8051F563-AM
- C8051F563-AQ
- C8051F563-IM
- C8051F563-IQ
- C8051F564-AM
- C8051F564-AQ
- C8051F564-IM
- C8051F564-IQ
- C8051F565-AM
- C8051F565-AQ
- C8051F565-IM
- C8051F565-IQ
- C8051F566-AM
- C8051F566-AQ
- C8051F566-IM
- C8051F566-IQ
- C8051F567-AM
- C8051F567-AQ
- C8051F567-IM
- C8051F567-IQ
- C8051F568-AM
- C8051F568-IM
- C8051F569-AM
- C8051F569-IM
- C8051F57x
- C8051F58x
- C8051F580-AM
- C8051F580-AQ
- C8051F580-IM
- C8051F580-IQ
- C8051F581-AM
- C8051F581-AQ
- C8051F581-IM
- C8051F581-IQ
- C8051F582-AM
- C8051F582-AQ
- C8051F582-IM
- C8051F582-IQ
- C8051F583-AM
- C8051F583-AQ
- C8051F583-IM
- C8051F583-IQ
- C8051F584-AM
- C8051F584-AQ
- C8051F584-IM
- C8051F584-IQ
- C8051F585-AM
- C8051F585-AQ
- C8051F585-IM
- C8051F585-IQ
- C8051F586-AM
- C8051F586-AQ
- C8051F586-IM
- C8051F586-IQ
- C8051F587-AM
- C8051F587-AQ
- C8051F587-IM
- C8051F587-IQ
- C8051F588-AM
- C8051F588-IM
- C8051F589-AM
- C8051F589-IM
- C8051F59x
- C8051F7xx
- C8051F700-GQ
- C8051F701-GQ
- C8051F702-GQ
- C8051F703-GQ
- C8051F704-GM
- C8051F704-GQ
- C8051F705-GM
- C8051F705-GQ
- C8051F706-GM
- C8051F706-GQ
- C8051F707-GM
- C8051F707-GQ
- C8051F708-GQ
- C8051F709-GQ
- C8051F710-GQ
- C8051F711-GQ
- C8051F712-GM
- C8051F712-GQ
- C8051F713-GM
- C8051F713-GQ
- C8051F714-GM
- C8051F714-GQ
- C8051F715-GM
- C8051F715-GQ
- C8051F716-GM
- C8051F717-GM
- C8051F760
- C8051F761
- C8051F762
- C8051F765
- C8051F766
- C8051F767
- C8051F80x-1x-2x-3x
- C8051F800-GM
- C8051F800-GU
- C8051F801-GM
- C8051F801-GU
- C8051F802-GM
- C8051F802-GU
- C8051F803-GS
- C8051F804-GS
- C8051F805-GS
- C8051F806-GM
- C8051F806-GU
- C8051F807-GM
- C8051F807-GU
- C8051F808-GM
- C8051F808-GU
- C8051F809-GS
- C8051F810-GS
- C8051F811-GS
- C8051F812-GM
- C8051F812-GU
- C8051F813-GM
- C8051F813-GU
- C8051F814-GM
- C8051F814-GU
- C8051F815-GS
- C8051F816-GS
- C8051F817-GS
- C8051F818-GM
- C8051F818-GU
- C8051F819-GM
- C8051F819-GU
- C8051F820-GM
- C8051F820-GU
- C8051F821-GS
- C8051F822-GS
- C8051F823-GS
- C8051F824-GS
- C8051F825-GS
- C8051F826-GS
- C8051F827-GS
- C8051F828-GS
- C8051F829-GS
- C8051F830-GS
- C8051F831-GS
- C8051F832-GS
- C8051F833-GS
- C8051F834-GS
- C8051F835-GS
- C8051F85x
- C8051F86x
- C8051F90x-91x
- C8051F92x-93x
- C8051F96x
- C8051F97x
- C8051F98x
- C8051F99x
- C8051T60x
- C8051T61x
- C8051T62x-32x
- C8051T63x
- EFM8 BB5
- EFM8BB50F16G-QFN12
- EFM8BB50F16G-QFN16
- EFM8BB50F16G-SOIC16
- EFM8BB50F16I-QFN12
- EFM8BB50F16I-QFN16
- EFM8BB50F16I-SOIC16
- EFM8BB50F4G-QFN12
- EFM8BB50F4G-QFN16
- EFM8BB50F4G-SOIC16
- EFM8BB50F4I-QFN12
- EFM8BB50F4I-QFN16
- EFM8BB50F4I-SOIC16
- EFM8BB50F8G-QFN12
- EFM8BB50F8G-QFN16
- EFM8BB50F8G-SOIC16
- EFM8BB50F8I-QFN12
- EFM8BB50F8I-QFN16
- EFM8BB50F8I-SOIC16
- EFM8BB51F16G-QFN20
- EFM8BB51F16G-TSSOP20
- EFM8BB51F16I-QFN20
- EFM8BB51F16I-TSSOP20
- EFM8BB51F8G-QFN20
- EFM8BB51F8G-TSSOP20
- EFM8BB51F8I-QFN20
- EFM8BB51F8I-TSSOP20
- EFM8BB52F16G-QFN20
- EFM8BB52F16G-QFN32
- EFM8BB52F16G-TSSOP20
- EFM8BB52F16G-TSSOP28
- EFM8BB52F16I-QFN20
- EFM8BB52F16I-QFN32
- EFM8BB52F16I-TSSOP20
- EFM8BB52F16I-TSSOP28
- EFM8BB52F32G-QFN20
- EFM8BB52F32G-QFN32
- EFM8BB52F32G-TSSOP20
- EFM8BB52F32G-TSSOP28
- EFM8BB52F32I-QFN20
- EFM8BB52F32I-QFN32
- EFM8BB52F32I-TSSOP20
- EFM8BB52F32I-TSSOP28
- EFM8 Busy Bee
- EFM8BB10F2A-QFN20
- EFM8BB10F2G-QFN20
- EFM8BB10F2I-QFN20
- EFM8BB10F4A-QFN20
- EFM8BB10F4G-QFN20
- EFM8BB10F4I-QFN20
- EFM8BB10F8A-QFN20
- EFM8BB10F8G-QFN20
- EFM8BB10F8G-QSOP24
- EFM8BB10F8G-SOIC16
- EFM8BB10F8I-QFN20
- EFM8BB10F8I-QSOP24
- EFM8BB10F8I-SOIC16
- EFM8BB21F16A-QFN20
- EFM8BB21F16G-QFN20
- EFM8BB21F16G-QSOP24
- EFM8BB21F16I-QFN20
- EFM8BB21F16I-QSOP24
- EFM8BB22F16A-QFN28
- EFM8BB22F16G-QFN28
- EFM8BB22F16I-QFN28
- EFM8BB31F16A-4QFN24
- EFM8BB31F16A-5QFN32
- EFM8BB31F16G-QFN24
- EFM8BB31F16G-QFN32
- EFM8BB31F16G-QFP32
- EFM8BB31F16G-QSOP24
- EFM8BB31F16I-4QFN24
- EFM8BB31F16I-5QFN32
- EFM8BB31F16I-QFN24
- EFM8BB31F16I-QFN32
- EFM8BB31F16I-QFP32
- EFM8BB31F16I-QSOP24
- EFM8BB31F32A-4QFN24
- EFM8BB31F32A-5QFN32
- EFM8BB31F32G-QFN24
- EFM8BB31F32G-QFN32
- EFM8BB31F32G-QFP32
- EFM8BB31F32G-QSOP24
- EFM8BB31F32I-4QFN24
- EFM8BB31F32I-5QFN32
- EFM8BB31F32I-QFN24
- EFM8BB31F32I-QFN32
- EFM8BB31F32I-QFP32
- EFM8BB31F32I-QSOP24
- EFM8BB31F64A-4QFN24
- EFM8BB31F64A-5QFN32
- EFM8BB31F64G-QFN24
- EFM8BB31F64G-QFN32
- EFM8BB31F64G-QFP32
- EFM8BB31F64G-QSOP24
- EFM8BB31F64I-4QFN24
- EFM8BB31F64I-5QFN32
- EFM8BB31F64I-QFN24
- EFM8BB31F64I-QFN32
- EFM8BB31F64I-QFP32
- EFM8BB31F64I-QSOP24
- EFM8 Laser Bee
- EFM8LB10F16E-QFN24
- EFM8LB10F16E-QFN32
- EFM8LB10F16E-QFP32
- EFM8LB10F16E-QSOP24
- EFM8lb10F16ES0-QFN24
- EFM8lb10F16ES0-QFN32
- EFM8LB11F16E-QFN24
- EFM8LB11F16E-QFN32
- EFM8LB11F16E-QFP32
- EFM8LB11F16E-QSOP24
- EFM8lb11F16ES0-QFN24
- EFM8lb11F16ES0-QFN32
- EFM8LB11F32E-QFN24
- EFM8LB11F32E-QFN32
- EFM8LB11F32E-QFP32
- EFM8LB11F32E-QSOP24
- EFM8lb11F32ES0-QFN24
- EFM8lb11F32ES0-QFN32
- EFM8LB12F32E-QFN24
- EFM8LB12F32E-QFN32
- EFM8LB12F32E-QFP32
- EFM8LB12F32E-QSOP24
- EFM8lb12F32ES0-QFN24
- EFM8lb12F32ES0-QFN32
- EFM8LB12F64E-QFN24
- EFM8LB12F64E-QFN32
- EFM8LB12F64E-QFP32
- EFM8LB12F64E-QSOP24
- EFM8lb12F64ES0-QFN24
- EFM8lb12F64ES0-QFN32
- EFM8 Sleepy Bee
- EFM8 Universal Bee
- 32-bit MCUs
- Power Management ICs
- Sensors
- Biometric Sensors
- Humidity Sensors
- Magnetic Sensors
- Si720x
- Si7201-00-FV
- Si7201-01-FV
- Si7201-02-FV
- Si7201-03-IV
- Si7201-04-IV
- Si7201-05-IV
- Si7201-06-IV
- Si7201-07-IV
- Si7201-08-IV
- Si7201-09-IB
- Si7201-10-IV
- Si7201-11-IB
- Si7201-12-IV
- Si7201-20-IV
- Si7201-21-IV
- Si7201-22-IV
- Si7201-30-IV
- Si7201-31-IV
- Si7201-32-IV
- Si7201-40-IV
- Si7201-41-IV
- Si7201-80-FV
- Si7201-81-FV
- Si7201-82-FV
- Si7201-83-IV
- Si7201-84-IV
- Si7201-85-IV
- Si7201-86-IV
- Si7201-87-IV
- Si7202-00-FV
- Si7202-01-IB
- Si7202-01-IV
- Si7202-02-IV
- Si7202-04-IB
- Si7203-00-FV
- Si7204-00-FV
- Si7205-00-IV
- Si7206-00-IV
- Si7210
- Si721x
- Si720x
- Optical Sensors
- Temperature Sensors
- Wireless
- Amazon Sidewalk
- Bluetooth Classic
- Bluetooth Low Energy
- Bluegiga Legacy Modules
- EFR32BG1 Series 1 Modules
- EFR32BG1 Series 1 SoCs
- EFR32BG1B132F128GM32
- EFR32BG1B132F128GM48
- EFR32BG1B132F256GM32
- EFR32BG1B132F256GM48
- EFR32BG1B132F256IM32
- EFR32BG1B232F128GM32
- EFR32BG1B232F128GM48
- EFR32BG1B232F256GJ43
- EFR32BG1B232F256GM32
- EFR32BG1B232F256GM48
- EFR32BG1B232F256IM32
- EFR32BG1P232F256GM32
- EFR32BG1P232F256GM48
- EFR32BG1P232F256IM32
- EFR32BG1P232F256IM48
- EFR32BG1P233F256GM48
- EFR32BG1P332F256GJ43
- EFR32BG1P332F256GM32
- EFR32BG1P332F256GM48
- EFR32BG1P333F256GM48
- EFR32BG1P333F256IM48
- EFR32BG1V132F128GM32
- EFR32BG1V132F128GM48
- EFR32BG1V132F256GJ43
- EFR32BG1V132F256GM32
- EFR32BG1V132F256GM48
- EFR32BG1V132F256IM32
- EFR32BG12 Series 1 SoCs
- EFR32BG12P132F1024GL125
- EFR32BG12P132F1024GM48
- EFR32BG12P232F1024GL125
- EFR32BG12P232F1024GM48
- EFR32BG12P232F1024GM68
- EFR32BG12P232F1024IM68
- EFR32BG12P232F512GM68
- EFR32BG12P232F512IM68
- EFR32BG12P332F1024GL125
- EFR32BG12P332F1024GM48
- EFR32BG12P332F1024IM48
- EFR32BG12P432F1024GL125
- EFR32BG12P432F1024GM48
- EFR32BG12P433F1024GL125
- EFR32BG12P433F1024GM48
- EFR32BG12P433F1024GM68
- EFR32BG12P433F1024IM68
- EFR32BG13 Series 1 Modules
- EFR32BG13 Series 1 SoCs
- EFR32BG14 Series 1 SoCs
- EFR32BG21 Series 2 Modules
- EFR32BG21 Series 2 SoCs
- EFR32BG22 Series 2 Modules
- EFR32BG22 Series 2 SoCs
- EFR32BG22L Series 2 SoCs
- EFR32BG24 Series 2 Modules
- EFR32BG24 Series 2 SoCs
- EFR32BG24L Series 2 SoCs
- EFR32BG26 Series 2 Modules
- EFR32BG26 Series 2 SoCs
- EFR32BG26B311F1024IL136
- EFR32BG26B311F1024IM68
- EFR32BG26B311F2048IL136
- EFR32BG26B311F2048IM48
- EFR32BG26B311F2048IM68
- EFR32BG26B321F1024IM68
- EFR32BG26B321F2048IM48
- EFR32BG26B321F2048IM68
- EFR32BG26B410F3200IM48
- EFR32BG26B411F3200IM48
- EFR32BG26B420F3200IM48
- EFR32BG26B421F3200IM48
- EFR32BG26B510F3200IL136
- EFR32BG26B510F3200IM48
- EFR32BG26B510F3200IM68
- EFR32BG26B511F3200IL136
- EFR32BG26B511F3200IM48
- EFR32BG26B511F3200IM68
- EFR32BG27 Series 2 SoCs
- EFR32BG29 Series 2 SoCs
- Wireless Xpress BGX13
- Wireless Xpress BGX220
- Zentri Bluetooth Modules
- Proprietary
- EFF01 RF Front End Modules
- EFR32FG1 Series 1 Sub-GHz and 2.4 GHz SoCs
- EFR32FG1P131F128GM32
- EFR32FG1P131F128GM48
- EFR32FG1P131F256GM32
- EFR32FG1P131F256GM48
- EFR32FG1P131F256IM32
- EFR32FG1P131F256IM48
- EFR32FG1P131F64GM32
- EFR32FG1P131F64GM48
- EFR32FG1P132F128GM32
- EFR32FG1P132F128GM48
- EFR32FG1P132F256GM32
- EFR32FG1P132F256GM48
- EFR32FG1P132F64GM32
- EFR32FG1P132F64GM48
- EFR32FG1P133F128GM48
- EFR32FG1P133F256GM48
- EFR32FG1P133F64GM48
- EFR32FG1V131F128GM32
- EFR32FG1V131F128GM48
- EFR32FG1V131F256GM32
- EFR32FG1V131F256GM48
- EFR32FG1V131F32GM32
- EFR32FG1V131F32GM48
- EFR32FG1V131F64GM32
- EFR32FG1V131F64GM48
- EFR32FG1V132F128GM32
- EFR32FG1V132F128GM48
- EFR32FG1V132F256GM32
- EFR32FG1V132F256GM48
- EFR32FG1V132F32GM32
- EFR32FG1V132F32GM48
- EFR32FG1V132F64GM32
- EFR32FG1V132F64GM48
- EFR32FG12 Series 1 Sub-GHz and 2.4 GHz SoCs
- EFR32FG12P231F1024GL125
- EFR32FG12P231F1024GM48
- EFR32FG12P231F1024GM68
- EFR32FG12P231F512GM68
- EFR32FG12P232F1024GL125
- EFR32FG12P232F1024GM48
- EFR32FG12P431F1024GL125
- EFR32FG12P431F1024GM48
- EFR32FG12P431F1024GM68
- EFR32FG12P431F1024IM48
- EFR32FG12P431F512GM68
- EFR32FG12P432F1024GL125
- EFR32FG12P432F1024GM48
- EFR32FG12P433F1024GL125
- EFR32FG12P433F1024GM48
- EFR32FG12P433F1024GM68
- EFR32FG13 Series 1 Sub-GHz and 2.4 GHz SoCs
- EFR32FG14 Series 1 Sub-GHz and 2.4 GHz SoCs
- EFR32FG22 Series 2 SoCs
- EFR32FG23 Series 2 SoCs
- EFR32FG23A010F128GM40
- EFR32FG23A010F256GM40
- EFR32FG23A010F256GM48
- EFR32FG23A010F512GM40
- EFR32FG23A010F512GM48
- EFR32FG23A011F512GM40
- EFR32FG23A020F128GM40
- EFR32FG23A020F256GM40
- EFR32FG23A020F256GM48
- EFR32FG23A020F512GM40
- EFR32FG23A020F512GM48
- EFR32FG23A021F512GM40
- EFR32FG23B010F128GM40
- EFR32FG23B010F512IM40
- EFR32FG23B010F512IM48
- EFR32FG23B020F128GM40
- EFR32FG23B020F512IM40
- EFR32FG23B020F512IM48
- EFR32FG23B021F512IM40
- EFR32FG23B021F512IM48
- EFR32FG25 Series 2 SoCs
- EFR32FG28 Series 2 SoCs
- EFR32FG28A010F1024GM48
- EFR32FG28A010F1024GM68
- EFR32FG28A110F1024GM48
- EFR32FG28A110F1024GM68
- EFR32FG28A112F1024GM48
- EFR32FG28A112F1024GM68
- EFR32FG28A120F1024GM48
- EFR32FG28A120F1024GM68
- EFR32FG28A122F1024GM48
- EFR32FG28A122F1024GM68
- EFR32FG28B310F1024IM48
- EFR32FG28B310F1024IM68
- EFR32FG28B312F1024IM48
- EFR32FG28B312F1024IM68
- EFR32FG28B320F1024IM48
- EFR32FG28B320F1024IM68
- EFR32FG28B322F1024IM48
- EFR32FG28B322F1024IM68
- EZR32HG220 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32HG320 Sub-GHz WirelessMCPs
- EZR32LG230 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32LG230F128R55G
- EZR32LG230F128R60G
- EZR32LG230F128R61G
- EZR32LG230F128R63G
- EZR32LG230F128R67G
- EZR32LG230F128R68G
- EZR32LG230F128R69G
- EZR32LG230F256R55G
- EZR32LG230F256R60G
- EZR32LG230F256R61G
- EZR32LG230F256R63G
- EZR32LG230F256R67G
- EZR32LG230F256R68G
- EZR32LG230F256R69G
- EZR32LG230F64R55G
- EZR32LG230F64R60G
- EZR32LG230F64R61G
- EZR32LG230F64R63G
- EZR32LG230F64R67G
- EZR32LG230F64R68G
- EZR32LG230F64R69G
- EZR32LG330 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32LG330F128R55G
- EZR32LG330F128R60G
- EZR32LG330F128R61G
- EZR32LG330F128R63G
- EZR32LG330F128R67G
- EZR32LG330F128R68G
- EZR32LG330F128R69G
- EZR32LG330F256R55G
- EZR32LG330F256R60G
- EZR32LG330F256R61G
- EZR32LG330F256R63G
- EZR32LG330F256R67G
- EZR32LG330F256R68G
- EZR32LG330F256R69G
- EZR32LG330F64R55G
- EZR32LG330F64R60G
- EZR32LG330F64R61G
- EZR32LG330F64R63G
- EZR32LG330F64R67G
- EZR32LG330F64R68G
- EZR32LG330F64R69G
- EZR32WG230 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32WG230F128R55G
- EZR32WG230F128R60G
- EZR32WG230F128R61G
- EZR32WG230F128R63G
- EZR32WG230F128R67G
- EZR32WG230F128R68G
- EZR32WG230F128R69G
- EZR32WG230F256R55G
- EZR32WG230F256R60G
- EZR32WG230F256R61G
- EZR32WG230F256R63G
- EZR32WG230F256R67G
- EZR32WG230F256R68G
- EZR32WG230F256R69G
- EZR32WG230F64R55G
- EZR32WG230F64R60G
- EZR32WG230F64R61G
- EZR32WG230F64R63G
- EZR32WG230F64R67G
- EZR32WG230F64R68G
- EZR32WG230F64R69G
- EZR32WG330 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32WG330F128R55G
- EZR32WG330F128R60G
- EZR32WG330F128R61G
- EZR32WG330F128R63G
- EZR32WG330F128R67G
- EZR32WG330F128R68G
- EZR32WG330F128R69G
- EZR32WG330F256R55G
- EZR32WG330F256R60G
- EZR32WG330F256R61G
- EZR32WG330F256R63G
- EZR32WG330F256R67G
- EZR32WG330F256R68G
- EZR32WG330F256R69G
- EZR32WG330F64R55G
- EZR32WG330F64R60G
- EZR32WG330F64R61G
- EZR32WG330F64R63G
- EZR32WG330F64R67G
- EZR32WG330F64R68G
- EZR32WG330F64R69G
- EZRadio Sub-GHz Wireless ICs
- EZRadioPRO Sub-GHz Wireless ICs
- FGM230 Sub-GHz SiP Modules
- RF Synthesizers
- Si10xx Sub-GHz Wireless MCPs
- Wi-Fi
- Bluegiga Legacy Wi-Fi Modules
- RS9113 Wi-Fi NCP Modules
- RS9113 Wi-Fi Transceiver Modules
- RS9116 Wi-Fi NCP Modules
- RS9116 Wi-Fi NCP SoCs
- RS9116 Wi-Fi Transceiver Modules
- RS9116 Wi-Fi Transceiver SoCs
- SiWx915 Wireless SoCs
- SiWx917 Wireless SoCs
- SiWx917Y Wireless Modules
- WF200 Series 2 Wi-Fi Transceiver Modules
- WF200 Series 2 Wi-Fi Transceiver SoCs
- WGM110 Series 1 Wi-Fi Modules
- WGM160 Series 1 Wi-Fi Modules
- Wireless Xpress AMW0x7
- Zentri Legacy Wi-FI Modules
- Z-Wave
- EFR32ZG28 Series 2 SoCs
- EFR32ZG28A110F1024GM48
- EFR32ZG28A110F1024GM68
- EFR32ZG28A112F1024GM48
- EFR32ZG28A112F1024GM68
- EFR32ZG28A120F1024GM48
- EFR32ZG28A120F1024GM68
- EFR32ZG28A122F1024GM48
- EFR32ZG28A122F1024GM68
- EFR32ZG28B310F1024IM48
- EFR32ZG28B310F1024IM68
- EFR32ZG28B312F1024IM48
- EFR32ZG28B312F1024IM68
- EFR32ZG28B320F1024IM48
- EFR32ZG28B320F1024IM68
- EFR32ZG28B322F1024IM48
- EFR32ZG28B322F1024IM68
- Z-Wave 300 SoCs
- Z-Wave 500 Modules
- Z-Wave 700 Modules
- Z-Wave 700 SoCs
- Z-Wave 800 Modules
- Z-Wave 800 SoCs
- EFR32ZG28 Series 2 SoCs
- ZigBee and Thread
- EFR32MG1 Series 1 Modules
- EFR32MG1 Series 1 SoCs
- EFR32MG1B132F256GM32
- EFR32MG1B132F256GM48
- EFR32MG1B232F256GM32
- EFR32MG1B232F256GM48
- EFR32MG1B232F256IM48
- EFR32MG1B632F256GM32
- EFR32MG1B732F256GM32
- EFR32MG1P132F256GM32
- EFR32MG1P132F256GM48
- EFR32MG1P132F256IM32
- EFR32MG1P132F256IM48
- EFR32MG1P133F256GM48
- EFR32MG1P231F256GM48
- EFR32MG1P232F256GM32
- EFR32MG1P232F256GM48
- EFR32MG1P232F256IM32
- EFR32MG1P232F256IM48
- EFR32MG1P233F256GM48
- EFR32MG1P233F256IM48
- EFR32MG1P632F256GM32
- EFR32MG1P732F256GM32
- EFR32MG1V132F256GM32
- EFR32MG1V132F256GM48
- EFR32MG12 Series 1 Modules
- EFR32MG12 Series 1 SoCs
- EFR32MG12P132F1024GL125
- EFR32MG12P132F1024GM48
- EFR32MG12P132F512GM68
- EFR32MG12P231F1024GM68
- EFR32MG12P232F1024GL125
- EFR32MG12P232F1024GM48
- EFR32MG12P232F1024GM68
- EFR32MG12P232F512GM68
- EFR32MG12P332F1024GL125
- EFR32MG12P332F1024GM48
- EFR32MG12P332F1024IM48
- EFR32MG12P431F1024GM68
- EFR32MG12P432F1024GL125
- EFR32MG12P432F1024GM48
- EFR32MG12P432F1024GM68
- EFR32MG12P432F1024IM48
- EFR32MG12P433F1024GL125
- EFR32MG12P433F1024GM48
- EFR32MG12P433F1024GM68
- EFR32MG12P433F1024IL125
- EFR32MG12P433F1024IM48
- EFR32MG13 Series 1 Modules
- EFR32MG13 Series 1 SoCs
- EFR32MG14 Series 1 SoCs
- EFR32MG21 Series 2 Modules
- EFR32MG21 Series 2 SoCs
- EFR32MG22 Series 2 Modules
- EFR32MG22 Series 2 SoCs
- EFR32MG24 Series 2 Modules
- EFR32MG24 Series 2 SoCs
- EFR32MG24A010F1024IM40
- EFR32MG24A010F1024IM48
- EFR32MG24A010F1536IM40
- EFR32MG24A010F1536IM48
- EFR32MG24A020F1024IM40
- EFR32MG24A020F1024IM48
- EFR32MG24A020F1536IM40
- EFR32MG24A020F1536IM48
- EFR32MG24A021F1024IM40
- EFR32MG24A110F1024IM48
- EFR32MG24A410F1536IM40
- EFR32MG24A410F1536IM48
- EFR32MG24A420F1536IM40
- EFR32MG24A420F1536IM48
- EFR32MG24B010F1024IM48
- EFR32MG24B010F1536IM40
- EFR32MG24B010F1536IM48
- EFR32MG24B020F1024IM48
- EFR32MG24B020F1536IM40
- EFR32MG24B020F1536IM48
- EFR32MG24B110F1536IM48
- EFR32MG24B120F1536IM48
- EFR32MG24B210F1536IM48
- EFR32MG24B220F1536IM48
- EFR32MG24B310F1536IM48
- EFR32MG26 Series 2 Modules
- EFR32MG26 Series 2 SoCs
- EFR32MG26B211F2048IM68
- EFR32MG26B211F3200IM48
- EFR32MG26B221F2048IM68
- EFR32MG26B221F3200IM48
- EFR32MG26B311F3200IL136
- EFR32MG26B410F3200IM48
- EFR32MG26B410F3200IM68
- EFR32MG26B411F3200IM48
- EFR32MG26B411F3200IM68
- EFR32MG26B420F3200IM48
- EFR32MG26B420F3200IM68
- EFR32MG26B421F3200IM48
- EFR32MG26B421F3200IM68
- EFR32MG26B510F3200IL136
- EFR32MG26B510F3200IM48
- EFR32MG26B510F3200IM68
- EFR32MG26B511F3200IL136
- EFR32MG26B511F3200IM48
- EFR32MG26B511F3200IM68
- EFR32MG26B520F3200IM48
- EFR32MG26B520F3200IM68
- EFR32MG26B521F3200IM48
- EFR32MG26B521F3200IM68
- EFR32MG27 Series 2 SoCs
- EFR32MG29 Series 2 SoCs
- EM34x Wireless Zigbee SoCs
- EM358x Wireless Zigbee SoCs
- EM359x Wireless Zigbee SoCs
- EM35x Wireless Zigbee SoCs
- Telegesis Legacy Modules
NARROWED BY:
Resource Type: Application Notes
Resource Type: Guides & Manuals
Products: 8-bit MCUs
Showing Results
Subscribe to Document Updates
To stay informed about newly added and recently updated product documentation and resources, please log into the community. From there, click on 'My Profile' in the dropdown menu and then click on the 'Settings & Notifications' button.