Technical Resource Search
NARROW BY
-
Products
- Interface
- Microcontrollers
- 32-bit MCUs
- EFM32PG22 Series 2
- EFM32PG23 Series 2
- EFM32PG26 Series 2
- EFM32PG28 Series 2
- Gecko
- EFM32G200F16-QFN32
- EFM32G200F32-QFN32
- EFM32G200F64-QFN32
- EFM32G210F128-QFN32
- EFM32G222F128-QFP48
- EFM32G222F32-QFP48
- EFM32G222F64-QFP48
- EFM32G230F128-QFN64
- EFM32G230F32-QFN64
- EFM32G230F64-QFN64
- EFM32G232F128-QFP64
- EFM32G232F32-QFP64
- EFM32G232F64-QFP64
- EFM32G280F128-QFP100
- EFM32G280F32-QFP100
- EFM32G280F64-QFP100
- EFM32G290F128-BGA112
- EFM32G290F32-BGA112
- EFM32G290F64-BGA112
- EFM32G840F128-QFN64
- EFM32G840F32-QFN64
- EFM32G840F64-QFN64
- EFM32G842F128-QFP64
- EFM32G842F32-QFP64
- EFM32G842F64-QFP64
- EFM32G880F128-QFP100
- EFM32G880F32-QFP100
- EFM32G880F64-QFP100
- EFM32G890F128-BGA112
- EFM32G890F32-BGA112
- EFM32G890F64-BGA112
- Giant Gecko
- EFM32GG230F1024-QFN64
- EFM32GG230F512-QFN64
- EFM32GG232F1024-QFP64
- EFM32GG232F512-QFP64
- EFM32GG280F1024-QFP100
- EFM32GG280F512-QFP100
- EFM32GG290F1024-BGA112
- EFM32GG290F512-BGA112
- EFM32GG295F1024-BGA120
- EFM32GG295F512-BGA120
- EFM32GG330F1024-QFN64
- EFM32GG330F512-QFN64
- EFM32GG332F1024-QFP64
- EFM32GG332F512-QFP64
- EFM32GG380F1024-QFP100
- EFM32GG380F512-QFP100
- EFM32GG390F1024-BGA112
- EFM32GG390F512-BGA112
- EFM32GG395F1024-BGA120
- EFM32GG395F512-BGA120
- EFM32GG840F1024-QFN64
- EFM32GG840F512-QFN64
- EFM32GG842F1024-QFP64
- EFM32GG842F512-QFP64
- EFM32GG880F1024-QFP100
- EFM32GG880F512-QFP100
- EFM32GG890F1024-BGA112
- EFM32GG890F512-BGA112
- EFM32GG895F1024-BGA120
- EFM32GG895F512-BGA120
- EFM32GG900F1024G-E-D1I
- EFM32GG900F512G-E-D1I
- EFM32GG940F1024-QFN64
- EFM32GG940F512-QFN64
- EFM32GG942F1024-QFP64
- EFM32GG942F512-QFP64
- EFM32GG980F1024-QFP100
- EFM32GG980F512-QFP100
- EFM32GG990F1024-BGA112
- EFM32GG990F512-BGA112
- EFM32GG995F1024-BGA120
- EFM32GG995F512-BGA120
- Giant Gecko S1
- EFM32GG11B110F2048GM64
- EFM32GG11B110F2048GQ64
- EFM32GG11B110F2048IM64
- EFM32GG11B110F2048IQ64
- EFM32GG11B120F2048GM64
- EFM32GG11B120F2048GQ64
- EFM32GG11B120F2048IM64
- EFM32GG11B120F2048IQ64
- EFM32GG11B310F2048GL112
- EFM32GG11B310F2048GQ100
- EFM32GG11B320F2048GL112
- EFM32GG11B320F2048GQ100
- EFM32GG11B420F2048GL112
- EFM32GG11B420F2048GL120
- EFM32GG11B420F2048GM64
- EFM32GG11B420F2048GQ100
- EFM32GG11B420F2048GQ64
- EFM32GG11B420F2048IL112
- EFM32GG11B420F2048IL120
- EFM32GG11B420F2048IM64
- EFM32GG11B420F2048IQ100
- EFM32GG11B420F2048IQ64
- EFM32GG11B510F2048GL120
- EFM32GG11B510F2048GM64
- EFM32GG11B510F2048GQ100
- EFM32GG11B510F2048GQ64
- EFM32GG11B510F2048IL120
- EFM32GG11B510F2048IM64
- EFM32GG11B510F2048IQ100
- EFM32GG11B510F2048IQ64
- EFM32GG11B520F2048GL120
- EFM32GG11B520F2048GM64
- EFM32GG11B520F2048GQ100
- EFM32GG11B520F2048GQ64
- EFM32GG11B520F2048IL120
- EFM32GG11B520F2048IM64
- EFM32GG11B520F2048IQ100
- EFM32GG11B520F2048IQ64
- EFM32GG11B820F2048GL120
- EFM32GG11B820F2048GL152
- EFM32GG11B820F2048GL192
- EFM32GG11B820F2048GM64
- EFM32GG11B820F2048GQ100
- EFM32GG11B820F2048GQ64
- EFM32GG11B820F2048IL120
- EFM32GG11B820F2048IL152
- EFM32GG11B820F2048IM64
- EFM32GG11B820F2048IQ100
- EFM32GG11B820F2048IQ64
- EFM32GG11B840F1024GL120
- EFM32GG11B840F1024GL152
- EFM32GG11B840F1024GL192
- EFM32GG11B840F1024GM64
- EFM32GG11B840F1024GQ100
- EFM32GG11B840F1024GQ64
- EFM32GG11B840F1024IL120
- EFM32GG11B840F1024IL152
- EFM32GG11B840F1024IM64
- EFM32GG11B840F1024IQ100
- EFM32GG11B840F1024IQ64
- EFM32GG12B110F1024GM64
- EFM32GG12B110F1024GQ64
- EFM32GG12B110F1024IM64
- EFM32GG12B110F1024IQ64
- EFM32GG12B130F512GM64
- EFM32GG12B130F512GQ64
- EFM32GG12B130F512IM64
- EFM32GG12B130F512IQ64
- EFM32GG12B310F1024GL112
- EFM32GG12B310F1024GQ100
- EFM32GG12B330F512GL112
- EFM32GG12B330F512GQ100
- EFM32GG12B410F1024GL112
- EFM32GG12B410F1024GL120
- EFM32GG12B410F1024GM64
- EFM32GG12B410F1024GQ100
- EFM32GG12B410F1024GQ64
- EFM32GG12B410F1024IL112
- EFM32GG12B410F1024IL120
- EFM32GG12B410F1024IM64
- EFM32GG12B410F1024IQ100
- EFM32GG12B410F1024IQ64
- EFM32GG12B430F512GL112
- EFM32GG12B430F512GL120
- EFM32GG12B430F512GM64
- EFM32GG12B430F512GQ100
- EFM32GG12B430F512GQ64
- EFM32GG12B430F512IL112
- EFM32GG12B430F512IL120
- EFM32GG12B430F512IM64
- EFM32GG12B430F512IQ100
- EFM32GG12B430F512IQ64
- EFM32GG12B510F1024GL112
- EFM32GG12B510F1024GL120
- EFM32GG12B510F1024GM64
- EFM32GG12B510F1024GQ100
- EFM32GG12B510F1024GQ64
- EFM32GG12B510F1024IL112
- EFM32GG12B510F1024IL120
- EFM32GG12B510F1024IM64
- EFM32GG12B510F1024IQ100
- EFM32GG12B510F1024IQ64
- EFM32GG12B530F512GL112
- EFM32GG12B530F512GL120
- EFM32GG12B530F512GM64
- EFM32GG12B530F512GQ100
- EFM32GG12B530F512GQ64
- EFM32GG12B530F512IL112
- EFM32GG12B530F512IL120
- EFM32GG12B530F512IM64
- EFM32GG12B530F512IQ100
- EFM32GG12B530F512IQ64
- EFM32GG12B810F1024GL112
- EFM32GG12B810F1024GL120
- EFM32GG12B810F1024GM64
- EFM32GG12B810F1024GQ100
- EFM32GG12B810F1024GQ64
- EFM32GG12B810F1024IL112
- EFM32GG12B810F1024IL120
- EFM32GG12B810F1024IM64
- EFM32GG12B810F1024IQ100
- EFM32GG12B810F1024IQ64
- EFM32GG12B830F512GL112
- EFM32GG12B830F512GL120
- EFM32GG12B830F512GM64
- EFM32GG12B830F512GQ100
- EFM32GG12B830F512GQ64
- EFM32GG12B830F512IL112
- EFM32GG12B830F512IL120
- EFM32GG12B830F512IM64
- EFM32GG12B830F512IQ100
- EFM32GG12B830F512IQ64
- Happy Gecko
- EFM32HG108F32G-QFN24
- EFM32HG108F32N-QFN24
- EFM32HG108F64G-QFN24
- EFM32HG108F64N-QFN24
- EFM32HG110F32G-QFN24
- EFM32HG110F32N-QFN24
- EFM32HG110F64G-QFN24
- EFM32HG110F64N-QFN24
- EFM32HG210F32G-QFN32
- EFM32HG210F32N-QFN32
- EFM32HG210F64G-QFN32
- EFM32HG210F64N-QFN32
- EFM32HG222F32G-QFP48
- EFM32HG222F32N-QFP48
- EFM32HG222F64G-QFP48
- EFM32HG222F64N-QFP48
- EFM32HG308F32G-QFN24
- EFM32HG308F32N-QFN24
- EFM32HG308F64G-QFN24
- EFM32HG308F64N-QFN24
- EFM32HG309F32G-QFN24
- EFM32HG309F32N-QFN24
- EFM32HG309F64G-QFN24
- EFM32HG309F64N-QFN24
- EFM32HG310F32G-QFN32
- EFM32HG310F32N-QFN32
- EFM32HG310F64G-QFN32
- EFM32HG310F64N-QFN32
- EFM32HG321F32G-QFP48
- EFM32HG321F32N-QFP48
- EFM32HG321F64G-QFP48
- EFM32HG321F64N-QFP48
- EFM32HG322F32G-QFP48
- EFM32HG322F32N-QFP48
- EFM32HG322F64G-QFP48
- EFM32HG322F64N-QFP48
- EFM32HG350F32G-CSP36
- EFM32HG350F64G-CSP36
- Jade Gecko
- Leopard Gecko
- EFM32LG230F128G-QFN64
- EFM32LG230F256G-QFN64
- EFM32LG230F64G-QFN64
- EFM32LG232F128G-QFP64
- EFM32LG232F256G-QFP64
- EFM32LG232F64G-QFP64
- EFM32LG280F128G-QFP100
- EFM32LG280F256G-QFP100
- EFM32LG280F64G-QFP100
- EFM32LG290F128G-BGA112
- EFM32LG290F256G-BGA112
- EFM32LG290F64G-BGA112
- EFM32LG295F128G-BGA120
- EFM32LG295F256G-BGA120
- EFM32LG295F64G-BGA120
- EFM32LG330F128G-QFN64
- EFM32LG330F256G-QFN64
- EFM32LG330F64G-QFN64
- EFM32LG332F128G-QFP64
- EFM32LG332F256G-QFP64
- EFM32LG332F64G-QFP64
- EFM32LG360F128G-CSP81
- EFM32LG360F256G-CSP81
- EFM32LG360F64G-CSP81
- EFM32LG380F128G-QFP100
- EFM32LG380F256G-QFP100
- EFM32LG380F64G-QFP100
- EFM32LG390F128G-BGA112
- EFM32LG390F256G-BGA112
- EFM32LG390F64G-BGA112
- EFM32LG395F128G-BGA120
- EFM32LG395F256G-BGA120
- EFM32LG395F64G-BGA120
- EFM32LG840F128G-QFN64
- EFM32LG840F256G-QFN64
- EFM32LG840F64G-QFN64
- EFM32LG842F128G-QFP64
- EFM32LG842F256G-QFP64
- EFM32LG842F64G-QFP64
- EFM32LG880F128G-QFP100
- EFM32LG880F256G-QFP100
- EFM32LG880F64G-QFP100
- EFM32LG890F128G-BGA112
- EFM32LG890F256G-BGA112
- EFM32LG890F64G-BGA112
- EFM32LG895F128G-BGA120
- EFM32LG895F256G-BGA120
- EFM32LG895F64G-BGA120
- EFM32LG900F256G-E-D1I
- EFM32LG940F128G-QFN64
- EFM32LG940F256G-QFN64
- EFM32LG940F64G-QFN64
- EFM32LG942F128G-QFP64
- EFM32LG942F256G-QFP64
- EFM32LG942F64G-QFP64
- EFM32LG980F128G-QFP100
- EFM32LG980F256G-QFP100
- EFM32LG980F64G-QFP100
- EFM32LG990F128G-BGA112
- EFM32LG990F256G-BGA112
- EFM32LG990F64G-BGA112
- EFM32LG995F128G-BGA120
- EFM32LG995F256G-BGA120
- EFM32LG995F64G-BGA120
- Pearl Gecko
- SiM3C1xx
- SiM3L1xx
- SiM3U1xx
- Tiny Gecko
- EFM32TG108F16-QFN24
- EFM32TG108F32-QFN24
- EFM32TG108F4-QFN24
- EFM32TG108F8-QFN24
- EFM32TG110F16-QFN24
- EFM32TG110F32-QFN24
- EFM32TG110F4-QFN24
- EFM32TG110F8-QFN24
- EFM32TG210F16-QFN32
- EFM32TG210F32-QFN32
- EFM32TG210F8-QFN32
- EFM32TG222F16-QFP48
- EFM32TG222F32-QFP48
- EFM32TG222F8-QFP48
- EFM32TG225F16-BGA48
- EFM32TG225F32-BGA48
- EFM32TG225F8-BGA48
- EFM32TG230F16-QFN64
- EFM32TG230F32-QFN64
- EFM32TG230F8-QFN64
- EFM32TG232F16-QFP64
- EFM32TG232F32-QFP64
- EFM32TG232F8-QFP64
- EFM32TG822F16-QFP48
- EFM32TG822F32-QFP48
- EFM32TG822F8-QFP48
- EFM32TG825F16-BGA48
- EFM32TG825F32-BGA48
- EFM32TG825F8-BGA48
- EFM32TG840F16-QFN64
- EFM32TG840F32-QFN64
- EFM32TG840F8-QFN64
- EFM32TG842F16-QFP64
- EFM32TG842F32-QFP64
- EFM32TG842F8-QFP64
- Tiny Gecko S1
- EFM32TG11B120F128GM32
- EFM32TG11B120F128GM64
- EFM32TG11B120F128GQ48
- EFM32TG11B120F128GQ64
- EFM32TG11B120F128IM32
- EFM32TG11B120F128IM64
- EFM32TG11B120F128IQ48
- EFM32TG11B120F128IQ64
- EFM32TG11B140F64GM32
- EFM32TG11B140F64GM64
- EFM32TG11B140F64GQ48
- EFM32TG11B140F64GQ64
- EFM32TG11B140F64IM32
- EFM32TG11B140F64IM64
- EFM32TG11B140F64IQ48
- EFM32TG11B140F64IQ64
- EFM32TG11B320F128GM64
- EFM32TG11B320F128GQ48
- EFM32TG11B320F128GQ64
- EFM32TG11B320F128IM64
- EFM32TG11B320F128IQ48
- EFM32TG11B320F128IQ64
- EFM32TG11B340F64GM64
- EFM32TG11B340F64GQ48
- EFM32TG11B340F64GQ64
- EFM32TG11B340F64IM64
- EFM32TG11B340F64IQ48
- EFM32TG11B340F64IQ64
- EFM32TG11B520F128GM32
- EFM32TG11B520F128GM64
- EFM32TG11B520F128GM80
- EFM32TG11B520F128GQ48
- EFM32TG11B520F128GQ64
- EFM32TG11B520F128GQ80
- EFM32TG11B520F128IM32
- EFM32TG11B520F128IM64
- EFM32TG11B520F128IM80
- EFM32TG11B520F128IQ48
- EFM32TG11B520F128IQ64
- EFM32TG11B520F128IQ80
- EFM32TG11B540F64GM32
- EFM32TG11B540F64GM64
- EFM32TG11B540F64GM80
- EFM32TG11B540F64GQ48
- EFM32TG11B540F64GQ64
- EFM32TG11B540F64GQ80
- EFM32TG11B540F64IM32
- EFM32TG11B540F64IM64
- EFM32TG11B540F64IM80
- EFM32TG11B540F64IQ48
- EFM32TG11B540F64IQ64
- EFM32TG11B540F64IQ80
- Wonder Gecko
- EFM32WG230F128-QFN64
- EFM32WG230F256-QFN64
- EFM32WG230F64-QFN64
- EFM32WG232F128-QFP64
- EFM32WG232F256-QFP64
- EFM32WG232F64-QFP64
- EFM32WG280F128-QFP100
- EFM32WG280F256-QFP100
- EFM32WG280F64-QFP100
- EFM32WG290F128-BGA112
- EFM32WG290F256-BGA112
- EFM32WG290F64-BGA112
- EFM32WG295F128-BGA120
- EFM32WG295F256-BGA120
- EFM32WG295F64-BGA120
- EFM32WG330F128-QFN64
- EFM32WG330F256-QFN64
- EFM32WG330F64-QFN64
- EFM32WG332F128-QFP64
- EFM32WG332F256-QFP64
- EFM32WG332F64-QFP64
- EFM32WG360F128G-CSP81
- EFM32WG360F256G-CSP81
- EFM32WG360F64G-CSP81
- EFM32WG380F128-QFP100
- EFM32WG380F256-QFP100
- EFM32WG380F64-QFP100
- EFM32WG390F128-BGA112
- EFM32WG390F256-BGA112
- EFM32WG390F64-BGA112
- EFM32WG395F128-BGA120
- EFM32WG395F256-BGA120
- EFM32WG395F64-BGA120
- EFM32WG840F128-QFN64
- EFM32WG840F256-QFN64
- EFM32WG840F64-QFN64
- EFM32WG842F128-QFP64
- EFM32WG842F256-QFP64
- EFM32WG842F64-QFP64
- EFM32WG880F128-QFP100
- EFM32WG880F256-QFP100
- EFM32WG880F64-QFP100
- EFM32WG890F128-BGA112
- EFM32WG890F256-BGA112
- EFM32WG890F64-BGA112
- EFM32WG895F128-BGA120
- EFM32WG895F256-BGA120
- EFM32WG895F64-BGA120
- EFM32WG900F256G-A-D1I
- EFM32WG940F128-QFN64
- EFM32WG940F256-QFN64
- EFM32WG940F64-QFN64
- EFM32WG942F128-QFP64
- EFM32WG942F256-QFP64
- EFM32WG942F64-QFP64
- EFM32WG980F128-QFP100
- EFM32WG980F256-QFP100
- EFM32WG980F64-QFP100
- EFM32WG990F128-BGA112
- EFM32WG990F256-BGA112
- EFM32WG990F64-BGA112
- EFM32WG995F128-BGA120
- EFM32WG995F256-BGA120
- EFM32WG995F64-BGA120
- EZR32WG230F256R65G
- EZR32WG230F64R65G
- EZR32WG330F128R65G
- EZR32WG330F64R65G
- Zero Gecko
- 8-bit MCUs
- C8051F00x-01x
- C8051F02x
- C8051F04x
- C8051F06x
- C8051F12x-13x
- C8051F2xx
- C8051F30x
- C8051F31x
- C8051F32x-34x
- C8051F33x
- C8051F35x
- C8051F36x
- C8051F37x
- C8051F38x
- C8051F39x
- C8051F41x
- C8051F50x
- C8051F500-AM
- C8051F500-AQ
- C8051F500-IM
- C8051F500-IQ
- C8051F501-AM
- C8051F501-AQ
- C8051F501-IM
- C8051F501-IQ
- C8051F502-AM
- C8051F502-AQ
- C8051F502-IM
- C8051F502-IQ
- C8051F503-AM
- C8051F503-AQ
- C8051F503-IM
- C8051F503-IQ
- C8051F504-AM
- C8051F504-AQ
- C8051F504-IM
- C8051F504-IQ
- C8051F505-AM
- C8051F505-AQ
- C8051F505-IM
- C8051F505-IQ
- C8051F506-AM
- C8051F506-AQ
- C8051F506-IM
- C8051F506-IQ
- C8051F507-AM
- C8051F507-AQ
- C8051F507-IM
- C8051F507-IQ
- C8051F508-AM
- C8051F508-IM
- C8051F509-AM
- C8051F509-IM
- C8051F51x
- C8051F52x
- C8051F53x
- C8051F530-C-AM
- C8051F530-C-AT
- C8051F530-C-IM
- C8051F530-C-IT
- C8051F531-C-AM
- C8051F531-C-AT
- C8051F531-C-IM
- C8051F531-C-IT
- C8051F533-C-AM
- C8051F533-C-AT
- C8051F533-C-IM
- C8051F533-C-IT
- C8051F534-C-AM
- C8051F534-C-AT
- C8051F534-C-IM
- C8051F534-C-IT
- C8051F536-C-AM
- C8051F536-C-AT
- C8051F536-C-IM
- C8051F536-C-IT
- C8051F537-C-AM
- C8051F537-C-AT
- C8051F537-C-IM
- C8051F537-C-IT
- C8051F54x
- C8051F55x
- C8051F56x
- C8051F560-AM
- C8051F560-AQ
- C8051F560-IM
- C8051F560-IQ
- C8051F561-AM
- C8051F561-AQ
- C8051F561-IM
- C8051F561-IQ
- C8051F562-AM
- C8051F562-AQ
- C8051F562-IM
- C8051F562-IQ
- C8051F563-AM
- C8051F563-AQ
- C8051F563-IM
- C8051F563-IQ
- C8051F564-AM
- C8051F564-AQ
- C8051F564-IM
- C8051F564-IQ
- C8051F565-AM
- C8051F565-AQ
- C8051F565-IM
- C8051F565-IQ
- C8051F566-AM
- C8051F566-AQ
- C8051F566-IM
- C8051F566-IQ
- C8051F567-AM
- C8051F567-AQ
- C8051F567-IM
- C8051F567-IQ
- C8051F568-AM
- C8051F568-IM
- C8051F569-AM
- C8051F569-IM
- C8051F57x
- C8051F58x
- C8051F580-AM
- C8051F580-AQ
- C8051F580-IM
- C8051F580-IQ
- C8051F581-AM
- C8051F581-AQ
- C8051F581-IM
- C8051F581-IQ
- C8051F582-AM
- C8051F582-AQ
- C8051F582-IM
- C8051F582-IQ
- C8051F583-AM
- C8051F583-AQ
- C8051F583-IM
- C8051F583-IQ
- C8051F584-AM
- C8051F584-AQ
- C8051F584-IM
- C8051F584-IQ
- C8051F585-AM
- C8051F585-AQ
- C8051F585-IM
- C8051F585-IQ
- C8051F586-AM
- C8051F586-AQ
- C8051F586-IM
- C8051F586-IQ
- C8051F587-AM
- C8051F587-AQ
- C8051F587-IM
- C8051F587-IQ
- C8051F588-AM
- C8051F588-IM
- C8051F589-AM
- C8051F589-IM
- C8051F59x
- C8051F7xx
- C8051F700-GQ
- C8051F701-GQ
- C8051F702-GQ
- C8051F703-GQ
- C8051F704-GM
- C8051F704-GQ
- C8051F705-GM
- C8051F705-GQ
- C8051F706-GM
- C8051F706-GQ
- C8051F707-GM
- C8051F707-GQ
- C8051F708-GQ
- C8051F709-GQ
- C8051F710-GQ
- C8051F711-GQ
- C8051F712-GM
- C8051F712-GQ
- C8051F713-GM
- C8051F713-GQ
- C8051F714-GM
- C8051F714-GQ
- C8051F715-GM
- C8051F715-GQ
- C8051F716-GM
- C8051F717-GM
- C8051F760
- C8051F761
- C8051F762
- C8051F765
- C8051F766
- C8051F767
- C8051F80x-1x-2x-3x
- C8051F800-GM
- C8051F800-GU
- C8051F801-GM
- C8051F801-GU
- C8051F802-GM
- C8051F802-GU
- C8051F803-GS
- C8051F804-GS
- C8051F805-GS
- C8051F806-GM
- C8051F806-GU
- C8051F807-GM
- C8051F807-GU
- C8051F808-GM
- C8051F808-GU
- C8051F809-GS
- C8051F810-GS
- C8051F811-GS
- C8051F812-GM
- C8051F812-GU
- C8051F813-GM
- C8051F813-GU
- C8051F814-GM
- C8051F814-GU
- C8051F815-GS
- C8051F816-GS
- C8051F817-GS
- C8051F818-GM
- C8051F818-GU
- C8051F819-GM
- C8051F819-GU
- C8051F820-GM
- C8051F820-GU
- C8051F821-GS
- C8051F822-GS
- C8051F823-GS
- C8051F824-GS
- C8051F825-GS
- C8051F826-GS
- C8051F827-GS
- C8051F828-GS
- C8051F829-GS
- C8051F830-GS
- C8051F831-GS
- C8051F832-GS
- C8051F833-GS
- C8051F834-GS
- C8051F835-GS
- C8051F85x
- C8051F86x
- C8051F90x-91x
- C8051F92x-93x
- C8051F96x
- C8051F97x
- C8051F98x
- C8051F99x
- C8051T60x
- C8051T61x
- C8051T62x-32x
- C8051T63x
- EFM8 BB5
- EFM8BB50F16G-QFN12
- EFM8BB50F16G-QFN16
- EFM8BB50F16G-SOIC16
- EFM8BB50F16I-QFN12
- EFM8BB50F16I-QFN16
- EFM8BB50F16I-SOIC16
- EFM8BB50F4G-QFN12
- EFM8BB50F4G-QFN16
- EFM8BB50F4G-SOIC16
- EFM8BB50F4I-QFN12
- EFM8BB50F4I-QFN16
- EFM8BB50F4I-SOIC16
- EFM8BB50F8G-QFN12
- EFM8BB50F8G-QFN16
- EFM8BB50F8G-SOIC16
- EFM8BB50F8I-QFN12
- EFM8BB50F8I-QFN16
- EFM8BB50F8I-SOIC16
- EFM8BB51F16G-QFN20
- EFM8BB51F16G-TSSOP20
- EFM8BB51F16I-QFN20
- EFM8BB51F16I-TSSOP20
- EFM8BB51F8G-QFN20
- EFM8BB51F8G-TSSOP20
- EFM8BB51F8I-QFN20
- EFM8BB51F8I-TSSOP20
- EFM8BB52F16G-QFN20
- EFM8BB52F16G-QFN32
- EFM8BB52F16G-TSSOP20
- EFM8BB52F16G-TSSOP28
- EFM8BB52F16I-QFN20
- EFM8BB52F16I-QFN32
- EFM8BB52F16I-TSSOP20
- EFM8BB52F16I-TSSOP28
- EFM8BB52F32G-QFN20
- EFM8BB52F32G-QFN32
- EFM8BB52F32G-TSSOP20
- EFM8BB52F32G-TSSOP28
- EFM8BB52F32I-QFN20
- EFM8BB52F32I-QFN32
- EFM8BB52F32I-TSSOP20
- EFM8BB52F32I-TSSOP28
- EFM8 Busy Bee
- EFM8BB10F2A-QFN20
- EFM8BB10F2G-QFN20
- EFM8BB10F2I-QFN20
- EFM8BB10F4A-QFN20
- EFM8BB10F4G-QFN20
- EFM8BB10F4I-QFN20
- EFM8BB10F8A-QFN20
- EFM8BB10F8G-QFN20
- EFM8BB10F8G-QSOP24
- EFM8BB10F8G-SOIC16
- EFM8BB10F8I-QFN20
- EFM8BB10F8I-QSOP24
- EFM8BB10F8I-SOIC16
- EFM8BB21F16A-QFN20
- EFM8BB21F16G-QFN20
- EFM8BB21F16G-QSOP24
- EFM8BB21F16I-QFN20
- EFM8BB21F16I-QSOP24
- EFM8BB22F16A-QFN28
- EFM8BB22F16G-QFN28
- EFM8BB22F16I-QFN28
- EFM8BB31F16A-4QFN24
- EFM8BB31F16A-5QFN32
- EFM8BB31F16G-QFN24
- EFM8BB31F16G-QFN32
- EFM8BB31F16G-QFP32
- EFM8BB31F16G-QSOP24
- EFM8BB31F16I-4QFN24
- EFM8BB31F16I-5QFN32
- EFM8BB31F16I-QFN24
- EFM8BB31F16I-QFN32
- EFM8BB31F16I-QFP32
- EFM8BB31F16I-QSOP24
- EFM8BB31F32A-4QFN24
- EFM8BB31F32A-5QFN32
- EFM8BB31F32G-QFN24
- EFM8BB31F32G-QFN32
- EFM8BB31F32G-QFP32
- EFM8BB31F32G-QSOP24
- EFM8BB31F32I-4QFN24
- EFM8BB31F32I-5QFN32
- EFM8BB31F32I-QFN24
- EFM8BB31F32I-QFN32
- EFM8BB31F32I-QFP32
- EFM8BB31F32I-QSOP24
- EFM8BB31F64A-4QFN24
- EFM8BB31F64A-5QFN32
- EFM8BB31F64G-QFN24
- EFM8BB31F64G-QFN32
- EFM8BB31F64G-QFP32
- EFM8BB31F64G-QSOP24
- EFM8BB31F64I-4QFN24
- EFM8BB31F64I-5QFN32
- EFM8BB31F64I-QFN24
- EFM8BB31F64I-QFN32
- EFM8BB31F64I-QFP32
- EFM8BB31F64I-QSOP24
- EFM8 Laser Bee
- EFM8LB10F16E-QFN24
- EFM8LB10F16E-QFN32
- EFM8LB10F16E-QFP32
- EFM8LB10F16E-QSOP24
- EFM8lb10F16ES0-QFN24
- EFM8lb10F16ES0-QFN32
- EFM8LB11F16E-QFN24
- EFM8LB11F16E-QFN32
- EFM8LB11F16E-QFP32
- EFM8LB11F16E-QSOP24
- EFM8lb11F16ES0-QFN24
- EFM8lb11F16ES0-QFN32
- EFM8LB11F32E-QFN24
- EFM8LB11F32E-QFN32
- EFM8LB11F32E-QFP32
- EFM8LB11F32E-QSOP24
- EFM8lb11F32ES0-QFN24
- EFM8lb11F32ES0-QFN32
- EFM8LB12F32E-QFN24
- EFM8LB12F32E-QFN32
- EFM8LB12F32E-QFP32
- EFM8LB12F32E-QSOP24
- EFM8lb12F32ES0-QFN24
- EFM8lb12F32ES0-QFN32
- EFM8LB12F64E-QFN24
- EFM8LB12F64E-QFN32
- EFM8LB12F64E-QFP32
- EFM8LB12F64E-QSOP24
- EFM8lb12F64ES0-QFN24
- EFM8lb12F64ES0-QFN32
- EFM8 Sleepy Bee
- EFM8 Universal Bee
- 32-bit MCUs
- Power Management ICs
- Sensors
- Biometric Sensors
- Humidity Sensors
- Magnetic Sensors
- Si720x
- Si7201-00-FV
- Si7201-01-FV
- Si7201-02-FV
- Si7201-03-IV
- Si7201-04-IV
- Si7201-05-IV
- Si7201-06-IV
- Si7201-07-IV
- Si7201-08-IV
- Si7201-09-IB
- Si7201-10-IV
- Si7201-11-IB
- Si7201-12-IV
- Si7201-20-IV
- Si7201-21-IV
- Si7201-22-IV
- Si7201-30-IV
- Si7201-31-IV
- Si7201-32-IV
- Si7201-40-IV
- Si7201-41-IV
- Si7201-80-FV
- Si7201-81-FV
- Si7201-82-FV
- Si7201-83-IV
- Si7201-84-IV
- Si7201-85-IV
- Si7201-86-IV
- Si7201-87-IV
- Si7202-00-FV
- Si7202-01-IB
- Si7202-01-IV
- Si7202-02-IV
- Si7202-04-IB
- Si7203-00-FV
- Si7204-00-FV
- Si7205-00-IV
- Si7206-00-IV
- Si7210
- Si721x
- Si720x
- Optical Sensors
- Temperature Sensors
- Wireless
- Amazon Sidewalk
- Bluetooth Classic
- Bluetooth Low Energy
- Bluegiga Legacy Modules
- EFR32BG1 Series 1 Modules
- EFR32BG1 Series 1 SoCs
- EFR32BG1B132F128GM32
- EFR32BG1B132F128GM48
- EFR32BG1B132F256GM32
- EFR32BG1B132F256GM48
- EFR32BG1B132F256IM32
- EFR32BG1B232F128GM32
- EFR32BG1B232F128GM48
- EFR32BG1B232F256GJ43
- EFR32BG1B232F256GM32
- EFR32BG1B232F256GM48
- EFR32BG1B232F256IM32
- EFR32BG1P232F256GM32
- EFR32BG1P232F256GM48
- EFR32BG1P232F256IM32
- EFR32BG1P232F256IM48
- EFR32BG1P233F256GM48
- EFR32BG1P332F256GJ43
- EFR32BG1P332F256GM32
- EFR32BG1P332F256GM48
- EFR32BG1P333F256GM48
- EFR32BG1P333F256IM48
- EFR32BG1V132F128GM32
- EFR32BG1V132F128GM48
- EFR32BG1V132F256GJ43
- EFR32BG1V132F256GM32
- EFR32BG1V132F256GM48
- EFR32BG1V132F256IM32
- EFR32BG12 Series 1 SoCs
- EFR32BG12P132F1024GL125
- EFR32BG12P132F1024GM48
- EFR32BG12P232F1024GL125
- EFR32BG12P232F1024GM48
- EFR32BG12P232F1024GM68
- EFR32BG12P232F1024IM68
- EFR32BG12P232F512GM68
- EFR32BG12P232F512IM68
- EFR32BG12P332F1024GL125
- EFR32BG12P332F1024GM48
- EFR32BG12P332F1024IM48
- EFR32BG12P432F1024GL125
- EFR32BG12P432F1024GM48
- EFR32BG12P433F1024GL125
- EFR32BG12P433F1024GM48
- EFR32BG12P433F1024GM68
- EFR32BG12P433F1024IM68
- EFR32BG13 Series 1 Modules
- EFR32BG13 Series 1 SoCs
- EFR32BG14 Series 1 SoCs
- EFR32BG21 Series 2 Modules
- EFR32BG21 Series 2 SoCs
- EFR32BG22 Series 2 Modules
- EFR32BG22 Series 2 SoCs
- EFR32BG22L Series 2 SoCs
- EFR32BG24 Series 2 Modules
- EFR32BG24 Series 2 SoCs
- EFR32BG24L Series 2 SoCs
- EFR32BG26 Series 2 Modules
- EFR32BG26 Series 2 SoCs
- EFR32BG26B311F1024IL136
- EFR32BG26B311F1024IM68
- EFR32BG26B311F2048IL136
- EFR32BG26B311F2048IM48
- EFR32BG26B311F2048IM68
- EFR32BG26B321F1024IM68
- EFR32BG26B321F2048IM48
- EFR32BG26B321F2048IM68
- EFR32BG26B410F3200IM48
- EFR32BG26B411F3200IM48
- EFR32BG26B420F3200IM48
- EFR32BG26B421F3200IM48
- EFR32BG26B510F3200IL136
- EFR32BG26B510F3200IM48
- EFR32BG26B510F3200IM68
- EFR32BG26B511F3200IL136
- EFR32BG26B511F3200IM48
- EFR32BG26B511F3200IM68
- EFR32BG27 Series 2 SoCs
- EFR32BG29 Series 2 SoCs
- Wireless Xpress BGX13
- Wireless Xpress BGX220
- Zentri Bluetooth Modules
- Proprietary
- EFF01 RF Front End Modules
- EFR32FG1 Series 1 Sub-GHz and 2.4 GHz SoCs
- EFR32FG1P131F128GM32
- EFR32FG1P131F128GM48
- EFR32FG1P131F256GM32
- EFR32FG1P131F256GM48
- EFR32FG1P131F256IM32
- EFR32FG1P131F256IM48
- EFR32FG1P131F64GM32
- EFR32FG1P131F64GM48
- EFR32FG1P132F128GM32
- EFR32FG1P132F128GM48
- EFR32FG1P132F256GM32
- EFR32FG1P132F256GM48
- EFR32FG1P132F64GM32
- EFR32FG1P132F64GM48
- EFR32FG1P133F128GM48
- EFR32FG1P133F256GM48
- EFR32FG1P133F64GM48
- EFR32FG1V131F128GM32
- EFR32FG1V131F128GM48
- EFR32FG1V131F256GM32
- EFR32FG1V131F256GM48
- EFR32FG1V131F32GM32
- EFR32FG1V131F32GM48
- EFR32FG1V131F64GM32
- EFR32FG1V131F64GM48
- EFR32FG1V132F128GM32
- EFR32FG1V132F128GM48
- EFR32FG1V132F256GM32
- EFR32FG1V132F256GM48
- EFR32FG1V132F32GM32
- EFR32FG1V132F32GM48
- EFR32FG1V132F64GM32
- EFR32FG1V132F64GM48
- EFR32FG12 Series 1 Sub-GHz and 2.4 GHz SoCs
- EFR32FG12P231F1024GL125
- EFR32FG12P231F1024GM48
- EFR32FG12P231F1024GM68
- EFR32FG12P231F512GM68
- EFR32FG12P232F1024GL125
- EFR32FG12P232F1024GM48
- EFR32FG12P431F1024GL125
- EFR32FG12P431F1024GM48
- EFR32FG12P431F1024GM68
- EFR32FG12P431F1024IM48
- EFR32FG12P431F512GM68
- EFR32FG12P432F1024GL125
- EFR32FG12P432F1024GM48
- EFR32FG12P433F1024GL125
- EFR32FG12P433F1024GM48
- EFR32FG12P433F1024GM68
- EFR32FG13 Series 1 Sub-GHz and 2.4 GHz SoCs
- EFR32FG14 Series 1 Sub-GHz and 2.4 GHz SoCs
- EFR32FG22 Series 2 SoCs
- EFR32FG23 Series 2 SoCs
- EFR32FG23A010F128GM40
- EFR32FG23A010F256GM40
- EFR32FG23A010F256GM48
- EFR32FG23A010F512GM40
- EFR32FG23A010F512GM48
- EFR32FG23A011F512GM40
- EFR32FG23A020F128GM40
- EFR32FG23A020F256GM40
- EFR32FG23A020F256GM48
- EFR32FG23A020F512GM40
- EFR32FG23A020F512GM48
- EFR32FG23A021F512GM40
- EFR32FG23B010F128GM40
- EFR32FG23B010F512IM40
- EFR32FG23B010F512IM48
- EFR32FG23B020F128GM40
- EFR32FG23B020F512IM40
- EFR32FG23B020F512IM48
- EFR32FG23B021F512IM40
- EFR32FG23B021F512IM48
- EFR32FG25 Series 2 SoCs
- EFR32FG28 Series 2 SoCs
- EFR32FG28A010F1024GM48
- EFR32FG28A010F1024GM68
- EFR32FG28A110F1024GM48
- EFR32FG28A110F1024GM68
- EFR32FG28A112F1024GM48
- EFR32FG28A112F1024GM68
- EFR32FG28A120F1024GM48
- EFR32FG28A120F1024GM68
- EFR32FG28A122F1024GM48
- EFR32FG28A122F1024GM68
- EFR32FG28B310F1024IM48
- EFR32FG28B310F1024IM68
- EFR32FG28B312F1024IM48
- EFR32FG28B312F1024IM68
- EFR32FG28B320F1024IM48
- EFR32FG28B320F1024IM68
- EFR32FG28B322F1024IM48
- EFR32FG28B322F1024IM68
- EZR32HG220 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32HG320 Sub-GHz WirelessMCPs
- EZR32LG230 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32LG230F128R55G
- EZR32LG230F128R60G
- EZR32LG230F128R61G
- EZR32LG230F128R63G
- EZR32LG230F128R67G
- EZR32LG230F128R68G
- EZR32LG230F128R69G
- EZR32LG230F256R55G
- EZR32LG230F256R60G
- EZR32LG230F256R61G
- EZR32LG230F256R63G
- EZR32LG230F256R67G
- EZR32LG230F256R68G
- EZR32LG230F256R69G
- EZR32LG230F64R55G
- EZR32LG230F64R60G
- EZR32LG230F64R61G
- EZR32LG230F64R63G
- EZR32LG230F64R67G
- EZR32LG230F64R68G
- EZR32LG230F64R69G
- EZR32LG330 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32LG330F128R55G
- EZR32LG330F128R60G
- EZR32LG330F128R61G
- EZR32LG330F128R63G
- EZR32LG330F128R67G
- EZR32LG330F128R68G
- EZR32LG330F128R69G
- EZR32LG330F256R55G
- EZR32LG330F256R60G
- EZR32LG330F256R61G
- EZR32LG330F256R63G
- EZR32LG330F256R67G
- EZR32LG330F256R68G
- EZR32LG330F256R69G
- EZR32LG330F64R55G
- EZR32LG330F64R60G
- EZR32LG330F64R61G
- EZR32LG330F64R63G
- EZR32LG330F64R67G
- EZR32LG330F64R68G
- EZR32LG330F64R69G
- EZR32WG230 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32WG230F128R55G
- EZR32WG230F128R60G
- EZR32WG230F128R61G
- EZR32WG230F128R63G
- EZR32WG230F128R67G
- EZR32WG230F128R68G
- EZR32WG230F128R69G
- EZR32WG230F256R55G
- EZR32WG230F256R60G
- EZR32WG230F256R61G
- EZR32WG230F256R63G
- EZR32WG230F256R67G
- EZR32WG230F256R68G
- EZR32WG230F256R69G
- EZR32WG230F64R55G
- EZR32WG230F64R60G
- EZR32WG230F64R61G
- EZR32WG230F64R63G
- EZR32WG230F64R67G
- EZR32WG230F64R68G
- EZR32WG230F64R69G
- EZR32WG330 Sub-GHz Wireless MCPs
- EZR32WG330F128R55G
- EZR32WG330F128R60G
- EZR32WG330F128R61G
- EZR32WG330F128R63G
- EZR32WG330F128R67G
- EZR32WG330F128R68G
- EZR32WG330F128R69G
- EZR32WG330F256R55G
- EZR32WG330F256R60G
- EZR32WG330F256R61G
- EZR32WG330F256R63G
- EZR32WG330F256R67G
- EZR32WG330F256R68G
- EZR32WG330F256R69G
- EZR32WG330F64R55G
- EZR32WG330F64R60G
- EZR32WG330F64R61G
- EZR32WG330F64R63G
- EZR32WG330F64R67G
- EZR32WG330F64R68G
- EZR32WG330F64R69G
- EZRadio Sub-GHz Wireless ICs
- EZRadioPRO Sub-GHz Wireless ICs
- FGM230 Sub-GHz SiP Modules
- RF Synthesizers
- Si10xx Sub-GHz Wireless MCPs
- Wi-Fi
- Bluegiga Legacy Wi-Fi Modules
- RS9113 Wi-Fi NCP Modules
- RS9113 Wi-Fi Transceiver Modules
- RS9116 Wi-Fi NCP Modules
- RS9116 Wi-Fi NCP SoCs
- RS9116 Wi-Fi Transceiver Modules
- RS9116 Wi-Fi Transceiver SoCs
- SiWx915 Wireless SoCs
- SiWx917 Wireless SoCs
- SiWx917Y Wireless Modules
- WF200 Series 2 Wi-Fi Transceiver Modules
- WF200 Series 2 Wi-Fi Transceiver SoCs
- WGM110 Series 1 Wi-Fi Modules
- WGM160 Series 1 Wi-Fi Modules
- Wireless Xpress AMW0x7
- Zentri Legacy Wi-FI Modules
- Z-Wave
- EFR32ZG28 Series 2 SoCs
- EFR32ZG28A110F1024GM48
- EFR32ZG28A110F1024GM68
- EFR32ZG28A112F1024GM48
- EFR32ZG28A112F1024GM68
- EFR32ZG28A120F1024GM48
- EFR32ZG28A120F1024GM68
- EFR32ZG28A122F1024GM48
- EFR32ZG28A122F1024GM68
- EFR32ZG28B310F1024IM48
- EFR32ZG28B310F1024IM68
- EFR32ZG28B312F1024IM48
- EFR32ZG28B312F1024IM68
- EFR32ZG28B320F1024IM48
- EFR32ZG28B320F1024IM68
- EFR32ZG28B322F1024IM48
- EFR32ZG28B322F1024IM68
- Z-Wave 300 SoCs
- Z-Wave 500 Modules
- Z-Wave 700 Modules
- Z-Wave 700 SoCs
- Z-Wave 800 Modules
- Z-Wave 800 SoCs
- EFR32ZG28 Series 2 SoCs
- ZigBee and Thread
- EFR32MG1 Series 1 Modules
- EFR32MG1 Series 1 SoCs
- EFR32MG1B132F256GM32
- EFR32MG1B132F256GM48
- EFR32MG1B232F256GM32
- EFR32MG1B232F256GM48
- EFR32MG1B232F256IM48
- EFR32MG1B632F256GM32
- EFR32MG1B732F256GM32
- EFR32MG1P132F256GM32
- EFR32MG1P132F256GM48
- EFR32MG1P132F256IM32
- EFR32MG1P132F256IM48
- EFR32MG1P133F256GM48
- EFR32MG1P231F256GM48
- EFR32MG1P232F256GM32
- EFR32MG1P232F256GM48
- EFR32MG1P232F256IM32
- EFR32MG1P232F256IM48
- EFR32MG1P233F256GM48
- EFR32MG1P233F256IM48
- EFR32MG1P632F256GM32
- EFR32MG1P732F256GM32
- EFR32MG1V132F256GM32
- EFR32MG1V132F256GM48
- EFR32MG12 Series 1 Modules
- EFR32MG12 Series 1 SoCs
- EFR32MG12P132F1024GL125
- EFR32MG12P132F1024GM48
- EFR32MG12P132F512GM68
- EFR32MG12P231F1024GM68
- EFR32MG12P232F1024GL125
- EFR32MG12P232F1024GM48
- EFR32MG12P232F1024GM68
- EFR32MG12P232F512GM68
- EFR32MG12P332F1024GL125
- EFR32MG12P332F1024GM48
- EFR32MG12P332F1024IM48
- EFR32MG12P431F1024GM68
- EFR32MG12P432F1024GL125
- EFR32MG12P432F1024GM48
- EFR32MG12P432F1024GM68
- EFR32MG12P432F1024IM48
- EFR32MG12P433F1024GL125
- EFR32MG12P433F1024GM48
- EFR32MG12P433F1024GM68
- EFR32MG12P433F1024IL125
- EFR32MG12P433F1024IM48
- EFR32MG13 Series 1 Modules
- EFR32MG13 Series 1 SoCs
- EFR32MG14 Series 1 SoCs
- EFR32MG21 Series 2 Modules
- EFR32MG21 Series 2 SoCs
- EFR32MG22 Series 2 Modules
- EFR32MG22 Series 2 SoCs
- EFR32MG24 Series 2 Modules
- EFR32MG24 Series 2 SoCs
- EFR32MG24A010F1024IM40
- EFR32MG24A010F1024IM48
- EFR32MG24A010F1536IM40
- EFR32MG24A010F1536IM48
- EFR32MG24A020F1024IM40
- EFR32MG24A020F1024IM48
- EFR32MG24A020F1536IM40
- EFR32MG24A020F1536IM48
- EFR32MG24A021F1024IM40
- EFR32MG24A110F1024IM48
- EFR32MG24A410F1536IM40
- EFR32MG24A410F1536IM48
- EFR32MG24A420F1536IM40
- EFR32MG24A420F1536IM48
- EFR32MG24B010F1024IM48
- EFR32MG24B010F1536IM40
- EFR32MG24B010F1536IM48
- EFR32MG24B020F1024IM48
- EFR32MG24B020F1536IM40
- EFR32MG24B020F1536IM48
- EFR32MG24B110F1536IM48
- EFR32MG24B120F1536IM48
- EFR32MG24B210F1536IM48
- EFR32MG24B220F1536IM48
- EFR32MG24B310F1536IM48
- EFR32MG26 Series 2 Modules
- EFR32MG26 Series 2 SoCs
- EFR32MG26B211F2048IM68
- EFR32MG26B211F3200IM48
- EFR32MG26B221F2048IM68
- EFR32MG26B221F3200IM48
- EFR32MG26B311F3200IL136
- EFR32MG26B410F3200IM48
- EFR32MG26B410F3200IM68
- EFR32MG26B411F3200IM48
- EFR32MG26B411F3200IM68
- EFR32MG26B420F3200IM48
- EFR32MG26B420F3200IM68
- EFR32MG26B421F3200IM48
- EFR32MG26B421F3200IM68
- EFR32MG26B510F3200IL136
- EFR32MG26B510F3200IM48
- EFR32MG26B510F3200IM68
- EFR32MG26B511F3200IL136
- EFR32MG26B511F3200IM48
- EFR32MG26B511F3200IM68
- EFR32MG26B520F3200IM48
- EFR32MG26B520F3200IM68
- EFR32MG26B521F3200IM48
- EFR32MG26B521F3200IM68
- EFR32MG27 Series 2 SoCs
- EFR32MG29 Series 2 SoCs
- EM34x Wireless Zigbee SoCs
- EM358x Wireless Zigbee SoCs
- EM359x Wireless Zigbee SoCs
- EM35x Wireless Zigbee SoCs
- Telegesis Legacy Modules
Showing 41-50 of 695 Results
Title | Resource Type | Version | Last Updated |
---|---|---|---|
AN950: Si115x User's Guide | Application Notes | 0.6 | Added 9/20/2019 |
AN968: Si1133 UV Index Sensor Electrical and Optical Design Guide | Application Notes | 1.0 | Added 12/9/2019 |
Porting Z-Wave Appl. SW from 500 to 700 Application Note | Application Notes | 2 | Added 2/3/2022 |
Smart Start Labeling Guide | Application Notes | 3 | Added 5/17/2022 |
Upgrading from the Si7005 to the Si7015 | Application Notes | 0.4 | Added 1/13/2017 |
AN967: Wizard Gecko WSTK Demo Walkthrough | Application Notes | 1.1 | Added 1/13/2017 |
AN0015.1: EFM32 and EFR32 Series 1 Watchdog | Application Notes | 1.48 | Added 6/16/2020 |
AN0038.1: Operational Amplifiers (OPAMP) for Series 1 Parts | Application Notes | 0.1 | Added 10/12/2020 |
AN0038: Operational Amplifiers (OPAMP) for Series 0 Parts | Application Notes | 1.06 | Added 4/4/2025 |
AN0948.2: EFM32 and EFR32 Series 2 DC-to-DC Converter | Application Notes | 0.7 | Added 2/24/2025 |
Subscribe to Document Updates
To stay informed about newly added and recently updated product documentation and resources, please log into the community. From there, click on 'My Profile' in the dropdown menu and then click on the 'Settings & Notifications' button.